WDST-3P-PRO6500

Información general

Wintech’s PRO6500 provides a modular, production ready optical engine supporting 0.65” 1080p resolution DMDs – the DLP6500FYE and DLP6500FLQ. This optical engine is optimized for 3D printing, 3D measurement and machine vision applications requiring maximum optical intensity.

Controladores y conductores de DLP
DLPC900 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP6500, DLP670S, DLP500YX y DLP9

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP6500FLQ — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de tipo A 1080p de 0.65 pulgadas DLP6500FYE — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® s600 1080p de 0.65 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Wintech Digital Systems Technology

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

WINTECH-PRO6500 — Wintech DLP6500 Production Ready Optical Engine

Productos y hardware compatibles

WINTECH-PRO6500 — Wintech DLP6500 Production Ready Optical Engine

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Firmware
DLPC900REF-SW — Paquete de firmware y software DLP® LightCrafter 6500 y 9000

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Wintech Digital Systems Technology.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.