WDST-3P-W4100

Información general

The Wintech W4100 development kit provides users with an alternative to Texas Instruments DLP® Discovery™ 4100 development platform. It utilizes the same FPGA platform and same data interfaces for frame rates up to 32,552 Hz and grayscale operation. The W4100 is compatible with the DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, and DLP9500UV DMDs.

SDK4100 available for high speed memory-based frame display, time averaged grayscale, internal triggers, and frame syncs. Software cores are available.

Controladores y conductores de DLP
DLPA200 — Controlador para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® DLPC410 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP650LNIR, DLP7000 y DLP9500

 

DMD con UV (<420 nm)
DLP7000UV — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® XGA UV de 0.7 pulgadas DLP9500UV — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® UV 1080p de 0.95 pulgadas

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP7000 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® XGA de 0.7 pulgadas DLP9500 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.95 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Wintech Digital Systems Technology

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

WINTECH-PRO4100 — Wintech W4100 High Speed Development Kit

Productos y hardware compatibles

WINTECH-PRO4100 — Wintech W4100 High Speed Development Kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Wintech Digital Systems Technology.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.