Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DAC39RF12EVM-GUI

DAC39RF12EVM-GUI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 3.2.0
Fecha de publicación: 28/10/2025
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC39RF10 — Convertidor digital a analógico RF de 16 bits, 2 canales y 20.48 GSPS a 12 GHz DAC39RF10-SEP — Conv. dig.-analógico de RF de 2 canales, 30 krad, 16 bits y 10.4 GSPS a 12 GHz, tolerante a la rad. DAC39RF10-SP — Convertidor digital a analógico de RF de 12 GHz, 10.4 GSPS, 2 canal, 16 bits y 300 krad con dureza d DAC39RF10EF — Convertidor digital-analógico de RF de 16 bits, 2 canal, 20.48 GSPS y 12 GHz, velocidad de entrada l DAC39RF12 — Convertidor digital a analógico RF de 16 bits, 2 canales y 24 GSPS a 12 GHz DAC39RFS10 — Convertidor digital a analógico RF de 16 bits, 1 canales y 20.48 GSPS a 12 GHz DAC39RFS10-SEP — Conv. digital-analógico de RF de 1 canal, 30 krad, 16 bits y 10.4 GSPS a 12 GHz tolerante a la rad. DAC39RFS10-SP — Convertidor digital a analógico de RF de 12 GHz, 10.4 GSPS, 1 canal, 16 bits y 300 krad con dureza d DAC39RFS10EF — Convertidor digital-analógico de RF de 16 bits, 1 canal, 20.48 GSPS y 12 GHz, velocidad de entrada l DAC39RFS12 — Convertidor digital a analógico RF de 16 bits, 1 canales y 24 GSPS a 12 GHz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC39RF10EVM — Módulo de evaluación DAC39RF10 DAC39RF12EVM — Módulo de evaluación DAC39RF12 TRF1108-DAC39RFEVM — Módulo de evaluación TRF1108-DAC39RF

Información de la versión

This software tool is meant to support the DAC39RF12EVM.

Novedades

  • GUI connection bug fix