Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DAC39RF12EVM-GUI

DAC39RF12EVM-GUI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Versión: 3.1.2
Fecha de publicación: 14/02/2025
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC39RF10 Convertidor digital a analógico RF de 16 bits, 2 canales y 20.48 GSPS a 12 GHz DAC39RF10-SEP Convertidor digital a analógico RF de 12 GHz, 10.4 GSPS, dos canales, 16 bits y 30 krad tolerante DAC39RF10-SP Convertidor digital a analógico de RF de 12 GHz, 10.4 GSPS, 2 canal, 16 bits y 300 krad con dureza d DAC39RF10EF Convertidor digital-analógico de RF de 16 bits, 2 canal, 20.48 GSPS y 12 GHz, velocidad de entrada l DAC39RF12 Convertidor digital a analógico RF de 16 bits, 2 canales y 24 GSPS a 12 GHz DAC39RFS10 Convertidor digital a analógico RF de 16 bits, 1 canales y 20.48 GSPS a 12 GHz DAC39RFS10-SEP Convertidor digital-analógico DAC de RF de un canal, 30 krad, 16 bits y 10. GSPS a 12 GHz con tolera DAC39RFS10-SP Convertidor digital a analógico de RF de 12 GHz, 10.4 GSPS, 1 canal, 16 bits y 300 krad con dureza d DAC39RFS10EF Convertidor digital-analógico de RF de 16 bits, 1 canal, 20.48 GSPS y 12 GHz, velocidad de entrada l DAC39RFS12 Convertidor digital a analógico RF de 16 bits, 1 canales y 24 GSPS a 12 GHz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC39RF10EVM Módulo de evaluación DAC39RF10 DAC39RF12EVM Módulo de evaluación DAC39RF12 TRF1108-DAC39RFEVM Módulo de evaluación TRF1108-DAC39RF

Información de la versión

This software tool is meant to support the DAC39RF12EVM.

Novedades

  • No longer crashes upon startup for systems where no FTDI device has ever been connected prior to launching GUI executable.
  • Minor GUI behavior bug fixes.