Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
DAC3XJ8X-EVM-GUI
DAC3XJ8X EVM GUI to be used with the TSW14J58EVM Capture Card
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 17/11/2026
Suma de comprobación SHA-256
lock
= Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC37J82EVM
—
Módulo de evaluación DAC37J82 de DAC interpolante de doble canal, 16 bits, 1,6-GSPS, 1x-16x
DAC38J82EVM
—
Convertidor digital a analógico DAC38J82 EVM de doble canal, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x con interpola
DAC38J84EVM
—
Módulo de evaluación DAC38J84 de DAC interpolante de 4 canales, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x
DAC39J82EVM
—
Convertidor digital a analógico DAC39J82 EVM de doble canal, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x con interpola
DAC39J84EVM
—
Convertidor digital a analógico DAC39J84 EVM de cuatro canales, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x con interp
An updated, simplified GUI for the DAC3XJ8X family of devices to work with the TSW14J58 and JESD Controller software package. Python Scripts with device API are also provided.