DAC39J84EVM

DAC39J84EVM

Haga su pedido ahora

Información general

 The DAC39J84EVM is an evaluation module (EVM) designed to evaluate the DAC39J84 high-speed, JESD204B interface DAC. The EVM includes an onboard clocking solution (LMK04828), transformer coupled outputs, full power solution, and easy-to-use software GUI and USB interface.

The DAC39J84EVM is designed to work seamlessly with the TSW14J56EVM, Texas Instruments’ JESD204B pattern generator card, through the High Speed Data Converter Pro (HSDCPro) software tool for high-speed data converter evaluation. The DAC3XJ8XEVM was also designed to work with many of the development kits from leading FPGA vendors that contain an FMC connector.

Funciones
  • Allows comprehensive testing of the DAC39J84 high-speed, JESD204B interface DAC
  • Transformer-coupled signal path enables direct performance testing of the DAC39J84 outputs
  • Simplified testing using the onboard LMK04828 JESD204B clocking solution for clock generation, jitter cleaning, or distribution
  • Easy and intuitive software GUI reduces setup time and provides full access to device features
  • Designed for use with TI’s TSW14J56 JESD204B pattern capture and generation tool
  • FMC connector enables use of the DAC39J84EVM with many of the leading FPGA vendor’s development kits
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC39J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x de interpolación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order the evaluation board - DAC39J84EVM
  2. Order (if needed) the FPGA pattern generator - TSW14J57EVM
  3. Read the evaluation board user's guide
  4. Make sure you have or buy the necessary power supplies for both boards
  5. Download and install the GUI for the evaluation board
  6. Download and install HSDCPro software for the TSW14J57EVM pattern generator

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC39J84EVM — DAC39J84 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC39J84EVM — DAC39J84 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

JESD-CONTROLLER-GUI — DAC JESD Controller

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC37J82EVM — Módulo de evaluación DAC37J82 de DAC interpolante de doble canal, 16 bits, 1,6-GSPS, 1x-16x DAC38J82EVM — Convertidor digital a analógico DAC38J82 EVM de doble canal, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x con interpola DAC38J84EVM — Módulo de evaluación DAC38J84 de DAC interpolante de 4 canales, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x DAC38RF82EVM — Módulo de evaluación DAC PLL DAC38RF82 de doble canal, 14 bits, 9-GSPS, 1x-24x de interpolación, 6 y DAC39J82EVM — Convertidor digital a analógico DAC39J82 EVM de doble canal, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x con interpola DAC39J84EVM — Convertidor digital a analógico DAC39J84 EVM de cuatro canales, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x con interp DAC39RF12EVM — Módulo de evaluación DAC39RF12 DAC39RF20EVM — Módulo de evaluación DAC39RF20

JESD-CONTROLLER-GUI — DAC JESD Controller

close
Versión: 0.5.0
Fecha de publicación: 8/10/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC37J82EVM — Módulo de evaluación DAC37J82 de DAC interpolante de doble canal, 16 bits, 1,6-GSPS, 1x-16x DAC38J82EVM — Convertidor digital a analógico DAC38J82 EVM de doble canal, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x con interpola DAC38J84EVM — Módulo de evaluación DAC38J84 de DAC interpolante de 4 canales, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x DAC38RF82EVM — Módulo de evaluación DAC PLL DAC38RF82 de doble canal, 14 bits, 9-GSPS, 1x-24x de interpolación, 6 y DAC39J82EVM — Convertidor digital a analógico DAC39J82 EVM de doble canal, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x con interpola DAC39J84EVM — Convertidor digital a analógico DAC39J84 EVM de cuatro canales, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x con interp DAC39RF12EVM — Módulo de evaluación DAC39RF12 DAC39RF20EVM — Módulo de evaluación DAC39RF20

Información de la versión

Supports DAC39RF12EVM and DAC39RF20EVM with both TSW14J58 and TSW14J59 Capture cards. Also supports DAC3XJ8X and DAC38RFXX families with TSW14J58 Capture Card.

Novedades

  • Removed the version from the .exe name.
  • Removed version tracking of the servers as they do not get upgraded at the same pace as the JESD Controller.
  • Fixed an issue where icons would not properly load for the JESD Controller or the server on Windows 11 PCs.
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLAC644 — DAC3XJ8XEVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC37J82 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 1,6 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC37J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,6 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC38J82 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC38J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC39J82 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC39J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x de interpolación
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00996 — Diseño de referencia de transmisor múltiple sincronizado: Método de alineación temporal de varias DA
Placa de evaluación
DAC37J82EVM — Módulo de evaluación DAC37J82 de DAC interpolante de doble canal, 16 bits, 1,6-GSPS, 1x-16x DAC38J82EVM — Convertidor digital a analógico DAC38J82 EVM de doble canal, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x con interpola DAC38J84EVM — Módulo de evaluación DAC38J84 de DAC interpolante de 4 canales, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x DAC39J82EVM — Convertidor digital a analógico DAC39J82 EVM de doble canal, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x con interpola DAC39J84EVM — Convertidor digital a analógico DAC39J84 EVM de cuatro canales, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x con interp

SLAC644 — DAC3XJ8XEVM Software

close
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 8/11/2021
Productos
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC37J82 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 1,6 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC37J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,6 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC38J82 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC38J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC39J82 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC39J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x de interpolación
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00996 — Diseño de referencia de transmisor múltiple sincronizado: Método de alineación temporal de varias DA
Placa de evaluación
DAC37J82EVM — Módulo de evaluación DAC37J82 de DAC interpolante de doble canal, 16 bits, 1,6-GSPS, 1x-16x DAC38J82EVM — Convertidor digital a analógico DAC38J82 EVM de doble canal, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x con interpola DAC38J84EVM — Módulo de evaluación DAC38J84 de DAC interpolante de 4 canales, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x DAC39J82EVM — Convertidor digital a analógico DAC39J82 EVM de doble canal, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x con interpola DAC39J84EVM — Convertidor digital a analógico DAC39J84 EVM de cuatro canales, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x con interp

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac644 or www.ti.com/lit/xx/slac644c/slac644c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC644. Please update any bookmarks accordingly.
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DAC3XJ8XEVM User's Guide (Rev. B) 28/04/2016
Guía de diseño DAC3XJ8XEVM Design Package Board (Rev. B) 9/02/2022
Certificado DAC39J84EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Soporte de software
DATACONVERTERPRO-SW — Software profesional de conversión de datos de alta velocidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos