Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLP-PICO-DLPC34XX-API

API DLP® Pico™ para los controladores DLPC34XX

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 6/03/2026

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DMD portátil y de consumo
DLP3010 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 720p de 0.30 pulgadas DLP4710 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.47 pulgadas
DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP3010LC — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 720p de 0.3 pulgadas DLP4710LC — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.47 pulgadas
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLP3010EVM-LC — Módulo de evaluación de control ligero DLP® 3010 DLP4710EVM-LC — Módulo de evaluación de control ligero DLP® 4710

Información de la versión

Version 1.12 introduces significant improvements to dual-controller pattern support and enhanced functionality across multiple DLPC34XX platforms. This release adds support for separate single-controller pattern operation and improves East/West flipping behavior for DLP4710 dual-controller configurations. Additionally, a new PatternEntryIndex field has been added to pattern order table entries to improve pattern management and indexing within the API. This release also includes multiple bug fixes addressing pattern display behavior in single-controller mode as well as corrections to East/West and North/South flip logic.

Novedades

  • Added support for separate single-controller pattern operation across DLPC34XX platforms
  • Improved East/West flipping logic for DLP4710 dual-controller configurations
  • Added PatternEntryIndex field to pattern order table entries for improved pattern management
  • Fixed pattern display issues occurring in single-controller mode
  • Resolved East/West and North/South flip behavior bugs affecting pattern orientation
  • General stability improvements and bug fixes for pattern sequencing and display control