Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLPC4430EVM-SW

DLPC4430EVM Software Bundle

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 6.1.2
Fecha de publicación: 20/11/2024
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores y conductores de DLP
DLPC4430 Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP780NE, DLP781NE, DLP800RE y DL
DMD para pro-AV y grandes recintos
DLP670RE Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WUXGA de 0.67 pulgadas DLP780NE Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.78 pulgadas DLP781NE Dispositivo digital de microespejos (DMD) ProAV DLP® 1080p de 0.78 pulgadas DLP800RE Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WUXGA de 0.80 pulgadas DLP801RE Dispositivo digital de microespejos (DMD) ProAV DLP® WUXGA de 0.80 pulgadas
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPC4430EVM Módulo de evaluación DLPC4430EVM para la configuración de controlador único

Documentación

Información de la versión

 

-------------------------------------------------------------------------------

                          DLPC4430EVM Software 

-------------------------------------------------------------------------------

                          Release         : Version 6.1.1

                          Date            : 30-September-2023

-------------------------------------------------------------------------------

 

This is the release for the DLPC4430EVM SW. 

The table below identifies appropriate image file to be used on a given system.

 

DMD        | Illumination  | Resoluton  |        Project filename

-------------------------------------------------------------------------------

DLP550HE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP550HE_p55_SVGA_S450_LED.img

DLP550JE   |   LED         |   Low Res  | Flash_DLPC4430_DLP550JE_p55_XGA_S450_LED.img

DLP650LE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP650LE_p65_WXGA800_S450_LED.img

 

DLP470NE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP470NE_p47_TRP_1080p_S410_LED.img

DLP480RE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP480RE_p48_TRP_WUXGA_S410_LED.img                      

DLP650NE   |   LED         |   High Res | Flash_DLPC4430_DLP650NE_p65_VSP_1080P_S600_LED.img

DLP670RE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP670RE_p67_VSP_WUXGA_S600_LED.img

DLP780NE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP780NE_p78_HEP_1080p_S600_LED.img

DLP800RE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP800RE_p8_HEP_WUXGA_S600_LED.img

------------------------------------------------------------------------------

 

General Requirements:

- To flash the system with the latest DLPC4420EVM software, use DLPC44xxGUI available on TI.com

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

                          Documentation and Support Files  

-------------------------------------------------------------------------------

 

In addition, the software package includes other documentation and support files:

 

- DLPC4430 Software

- Programmers Guide

- Manifest

- Readme

- DLPC44xxGUI Files

- EDID Programmer Tool Files

- JTAG Programmer Tool Files

- TI Disclaimer