Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLPC44XX-GUI

DLPC44XX GUI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.1
Fecha de publicación: 10/06/2024
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores y conductores de DLP
DLPC4420 — Controlador de pantalla DLP® para DMD de 4K UHD DLPC4430 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP780NE, DLP781NE, DLP800RE y DL

Información de la versión

DLPC44XX GUI v1.1

Installation Location

The default installation directory is

C:\Program Files (x86)\DLPC44XX GUI 1.1To install in a different directory, click the Browse button on the Select Features page.

DLPC44XX Controller Interface Drivers

When using DLPC44XX GUI, you must have a communications link established between the DLPC44XX controller and a computer running this software. This allows you to read and write to the controller from the computer.

User needs to install device drivers using the DLP Driver Package.

Getting Help 

Refer User_Guide_DLPC44XX.pdf to get help in using DLPC44XX GUI.