Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLPR350-FW

DLPR350 Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 4.4
Fecha de publicación: 24/04/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores y conductores de DLP
DLPC350 — Controlador DLP® para dispositivos de microespejo digital DLP4500 y DLP4500NIR (DMD)
DMD con NIR (>700 nm)
DLP4500NIR — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA NIR de 0.45 pulgadas
DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP4500 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA de 0.45 pulgadas
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
DLP4500-C350REF — Diseño de referencia de dirección de luz portátil de alta resolución con tecnología DLP
Placa de evaluación
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500 DLPNIRSCANEVM — Módulo de evaluación NIRscan™ DLP®

Información de la versión

The DLPR350-FW includes the Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

Novedades

  • Please view README.txt once the executable has successfully downloaded