DLP4500-C350REF

DLP4500-C350REF

Archivos de diseño

Información general

This reference design, featuring the DLP® 0.45” WXGA chipset and implemented in the DLP® LightCrafter™ 4500 evaluation module (EVM), enables flexible control of high resolution, accurate patterns for industrial, medical, and scientific applications. With a free USB-based GUI and API, developers can easily integrate TI’s innovative digital micromirror device (DMD) technology with cameras, sensors, motors, and other peripherals to create highly differentiated 3D machine vision systems, 3D printers, and augmented reality displays.

 



 

 

Funciones
  • Accurate control of 1M+ digital micromirrors at pattern rates up to 4225 Hz
  • Multiple communication interfaces including USB, mini-HDMI, I2C, and FPD Link
  • Two configurable I/O triggers with programmable polarity and rising & falling edge delay control for integrated a wide range of peripherals
  • Onboard 32MB flash memory allows storage of up to 64 24-bit patterns
  • LED driver with 0-5A output synchronizes up to 3 LEDs with displayed patterns
  • Integrated yet flexible module design enables faster development cycles where high brightness and resolution are critical

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU152.PDF (548 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRFZ9A.ZIP (2039 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR158A.PDF (257 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRG00B.ZIP (5633 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC086A.ZIP (4061 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR157A.PDF (433 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74AHC1G09 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 2 V a 5.5 V de alta velocidad (9 ns) con salidas de drenaje

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas AND

SN74HC21 — Compuerta AND de 2 canales y 4 entradas de 2 V a 6 V y 5.2 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TLV62130 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 3 A en encapsulado QFN de 3x3

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54620 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS65251 — Convertidor reductor triple síncrono con entrada de 4.5 V a 18 V y salida de 3 A/2 A/2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPC350 — Controlador DLP® para dispositivos de microespejo digital DLP4500 y DLP4500NIR (DMD)

Hoja de datos: PDF | HTML
Multiplexores y codificadores digitales

SN74LVC2G157 — Multiplexor/selector de datos únicos de 2 líneas a 1 línea

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD8S009 — Diodo de protección contra ESD de 8 canales, 0.8 pF, 5.5 V y ±8 kV para HDMI y DisplayPort

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI

TFP401 — Receptor/deserializador DVI TMDS de 165 MHz y circuito integrado Panelbus™

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G04 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65145 — Polarización LCD de 4 canales con bomba de carga positiva totalmente integrada, controlador LDO de 3

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS730 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS797 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA e IQ ultrabaja, con buena potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G07 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G17 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TS3USB221 — Interruptor multiplexor/demultiplexor USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) y 1:2 con activación únic

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

MAX3232 — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5.5 V de canal doble y 250 kbps con protección ESD de

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3838 — Supervisores de nanopotencia, activo-bajo, con drenaje abierto y reinicio manual

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TL7712A — Supervisor de alimentación única para sistemas de 12 V con retardo de tiempo programable

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD visibles (420 a 700 nm)

DLP4500 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA de 0.45 pulgadas

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurabl

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC2T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de 2 bits con conversión de tensión configurable y salid

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC32T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 32 bits con traducción de tensión configurable y salidas

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto e inserci

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102V — Selector de nivel bidireccional de 4 bits para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación-tracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102V-Q1 — Selector automotriz de nivel bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

This reference design, featuring the DLP® 0.45” WXGA chipset and implemented in the DLP® LightCrafter™ 4500 evaluation module (EVM), enables flexible control of high resolution, accurate patterns for industrial, medical, and scientific applications. With a free USB-based GUI and (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
DLP4500-C350REF — Diseño de referencia de dirección de luz portátil de alta resolución con tecnología DLP TIDA-00254 — Generación precisa de nube de puntos para aplicaciones de visión de máquinas 3D con tecnología DLP&r TIDA-00293 — La mejor combinación de desarrollo de impresoras Stereolithography 3D con tecnología DLP® TIDEP0076 — Diseño de referencia de visión artificial 3D basado en el procesador AM572x con luz estructurada DLP
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
DLP4500-C350REF — Diseño de referencia de dirección de luz portátil de alta resolución con tecnología DLP TIDA-00254 — Generación precisa de nube de puntos para aplicaciones de visión de máquinas 3D con tecnología DLP&r TIDA-00293 — La mejor combinación de desarrollo de impresoras Stereolithography 3D con tecnología DLP® TIDEP0076 — Diseño de referencia de visión artificial 3D basado en el procesador AM572x con luz estructurada DLP

Desarrollo de software

Firmware

DLPR350-FW — DLPR350 Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

The DLP 0.45 WXGA chipset consists of the DLP4500 DMD and DLPC350 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP4500 micromirrors, TI is offering DLPR350 configuration and support firmware. Combined with the DLPC350 controller, the DLPR350 (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores y conductores de DLP
DLPC350 — Controlador DLP® para dispositivos de microespejo digital DLP4500 y DLP4500NIR (DMD)
DMD con NIR (>700 nm)
DLP4500NIR — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA NIR de 0.45 pulgadas
DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP4500 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA de 0.45 pulgadas
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
DLP4500-C350REF — Diseño de referencia de dirección de luz portátil de alta resolución con tecnología DLP
Placa de evaluación
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500 DLPNIRSCANEVM — Módulo de evaluación NIRscan™ DLP®

DLPR350-FW — DLPR350 Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

close
Última versión
Versión: 4.4
Fecha de publicación: 24/04/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores y conductores de DLP
DLPC350 — Controlador DLP® para dispositivos de microespejo digital DLP4500 y DLP4500NIR (DMD)
DMD con NIR (>700 nm)
DLP4500NIR — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA NIR de 0.45 pulgadas
DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP4500 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA de 0.45 pulgadas
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
DLP4500-C350REF — Diseño de referencia de dirección de luz portátil de alta resolución con tecnología DLP
Placa de evaluación
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500 DLPNIRSCANEVM — Módulo de evaluación NIRscan™ DLP®

Información de la versión

The DLPR350-FW includes the Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

Novedades

  • Please view README.txt once the executable has successfully downloaded
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
* Informe de prueba DLP4500-C350REF Test Results 12/09/2013

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00254 — Generación precisa de nube de puntos para aplicaciones de visión de máquinas 3D con tecnología DLP&r TIDA-00293 — La mejor combinación de desarrollo de impresoras Stereolithography 3D con tecnología DLP®

Desarrollo de software

Firmware
DLPR350 — Configuración y soporte del firmware DLPC350

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos