Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DRV81X4X-EVM-GUI

DRV81X4X-GUI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 0.1.0
Fecha de publicación: 29/10/2025
Productos
Drivers de solenoides
DRV81545 — Cont. de lado bajo de 4 canales, 55 V, 2 A, con exceso de temp. indep. y protección contra sobrec. DRV81646 — Cont. de lado bajo 65 V de 4 A y 4 can. con A/B, SPI, velocidad de subida conf. y duración de corte
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV81545EVM — Módulo de evaluación DRV81545 DRV81646DGQEVM — Módulo de evaluación DRV81646 (encapsulado DGQ) DRV81646EVM — Módulo de evaluación DRV81646

Información de la versión

Initial version of FW, for prototype EVM APL.