Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

E3-CONSOLE-APPLICATION-SW

Energy Estimation Engine (E3) driver evaluation software

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.1.0
Fecha de publicación: 16/06/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Monitores de potencia digitales
INA2227 — Mon. de corr., tens., pot. y energ. ultra prec. de dob. can., 16 bits, int. I²C y cap. p/control. E3 INA228 — Mon. de corr., ten., pot., energ. y carga c/alerta y cap. p/control. E3 y sal. I²C de 20 bits y 85 V INA228-Q1 — Monitor de corriente/tensión/potencia/energía/carga de salida I²C AEC-Q100 ultrapreciso de 85 V y 20 INA4230 — Monit. de corr., tensión, pot. y energ. de alta prec., 4 canales y 16 bits con cap. para control. E3 INA4235 — Monitor de corriente, tensión, potencia y energía ultra preciso de cuatro canales y 16 bits con inte
Monitores de potencia digitales con resistencia de derivación integrada
INA700 — Mon. de corr., tens., pot. y ener. de 40 V y 16 bits con deriv. integ. y capacidad para control. E3 INA701 — Monitor de poten. dig. de 40 V y 16 bits con salida I²C, en encap. WCSP y con tecn. EZShunt™ de 5 mΩ

Información de la versión

Second release of E3 Console Application

Novedades

  • GUI interface that allows for real-time view of energy data being plotted and export of data to a .csv file