Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

GASGAUGECHEM-SW

Gas gauge chemistry updater

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Versión: 1177
Fecha de publicación: 21/08/2025

Chemistry Updater for Battery Management Studio (bqStudio) software

Suma de comprobación SHA-256

Chemistry Updater installer for bq Evaluation/bqEasy software

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Medidores de carga de baterías
BQ20Z40-R1 Indicador de gas conforme a SBS 1.1 con tecnología Impedance Track™ BQ20Z70-V160 Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ20Z80A-V110 Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ27505-J2 Indicador de combustible con FW v2.15 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27505-J3 Indicador de combustible con FW v2.20 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27505-J4 Indicador de combustible con FW v2.24 con Impedance Track™ del lado del sistema

Documentación

Información de la versión

Important Note: The latest chemistry updater for bqStudio requires bqStudio 1.3.86 or higher.

 

Instructions for bqStudio Chemistry database update:

  • 1. Download the "bqStudio Chemistry Update zip" file and save with extension *.zip
  • 2. Connect an impedance track(IT) enabled gauge to the PC and open Battery Management Studio(bqStudio). bqStudio must autodetect the gauge. Alternatively select impedance track enabled gauge from selection list.
  • 3. From bqStudio "Help" menu select "Update Chemistry". When prompted point bqStudio to the downloaded zip file. Upon successful update, a confirmation message will be shown.
  • 4. For chemistry updaters later than 1090, you must use bqStudio version 1.3.125 Build 10 or later. 

Instructions for bqEVSW Chemistry database update:

  • Run the installer to update the chemistry database used by bq Evaluation / bqEasy software

Step by step instructions for bqStudio and bqEVSW