Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

GASGAUGECHEM-SW

Gas gauge chemistry updater

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1260
Fecha de publicación: 17/08/2026

Chemistry Updater for Battery Management Studio (bqStudio) software

Suma de comprobación SHA-256

Chemistry Updater installer for bq Evaluation/bqEasy software

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Medidores de carga de baterías
BQ20Z40-R1 Indicador de gas conforme a SBS 1.1 con tecnología Impedance Track™ BQ20Z45-R1 Indicador de gas conforme a SBS 1.1 con tecnología Impedance Track™ BQ20Z70-V160 Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ20Z75-V160 CI de indicador de gas conforme a SBS 1.1 y protección habilitada con Impedance Track™ BQ20Z80A-V110 Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ20Z90-V150 Indicador de gas conforme a SBS v1.1 para su uso con bq29330 BQ20Z95 Indicador de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con Impedance Track BQ27500-V120 Indicador de combustible con FW v1.20 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27500-V130 Indicador de combustible con FW v1.30 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27501 Indicador de combustible de batería lateral del sistema completo con tecnología Impedance Track™ BQ27505-J2 Indicador de combustible con FW v2.15 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27505-J3 Indicador de combustible con FW v2.20 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27505-J4 Indicador de combustible con FW v2.24 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27510-G1 Indicador de combustible del lado del sistema Impedance-Track que proporciona 96 bytes de memoria Fl BQ27540 Gestor de baterías de iones de litio de una celda con tecnología de indicador de combustible Impedan BQ27541 Indicador de combustible de batería de iones de litio de una celda para la integración del paquete d

Información de la versión

Important Note: The latest chemistry updater for bqStudio requires bqStudio 1.3.86 or higher.

 

Instructions for bqStudio Chemistry database update:

  • 1. Download the "bqStudio Chemistry Update zip" file and save with extension *.zip
  • 2. Connect an impedance track(IT) enabled gauge to the PC and open Battery Management Studio(bqStudio). bqStudio must autodetect the gauge. Alternatively select impedance track enabled gauge from selection list.
  • 3. From bqStudio "Help" menu select "Update Chemistry". When prompted point bqStudio to the downloaded zip file. Upon successful update, a confirmation message will be shown.
  • 4. For chemistry updaters later than 1090, you must use bqStudio version 1.3.125 Build 10 or later. 

Instructions for bqEVSW Chemistry database update:

  • Run the installer to update the chemistry database used by bq Evaluation / bqEasy software

Step by step instructions for bqStudio and bqEVSW