Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
GASGAUGECHEM-SW
Gas gauge chemistry updater
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1265
Fecha de publicación: 9/09/2026
Chemistry Updater for Battery Management Studio (bqStudio) software
Suma de comprobación SHA-256
Chemistry Updater installer for bq Evaluation/bqEasy software
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Medidores de carga de baterías
BQ20Z40-R1
—
Indicador de gas conforme a SBS 1.1 con tecnología Impedance Track™
BQ20Z45-R1
—
Indicador de gas conforme a SBS 1.1 con tecnología Impedance Track™
BQ20Z70-V160
—
Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29
BQ20Z75-V160
—
CI de indicador de gas conforme a SBS 1.1 y protección habilitada con Impedance Track™
BQ20Z80A-V110
—
Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29
BQ20Z90-V150
—
Indicador de gas conforme a SBS v1.1 para su uso con bq29330
BQ20Z95
—
Indicador de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con Impedance Track
BQ27500-V120
—
Indicador de combustible con FW v1.20 con Impedance Track™ del lado del sistema
BQ27500-V130
—
Indicador de combustible con FW v1.30 con Impedance Track™ del lado del sistema
BQ27501
—
Indicador de combustible de batería lateral del sistema completo con tecnología Impedance Track™
BQ27505-J2
—
Indicador de combustible con FW v2.15 con Impedance Track™ del lado del sistema
BQ27505-J3
—
Indicador de combustible con FW v2.20 con Impedance Track™ del lado del sistema
BQ27505-J4
—
Indicador de combustible con FW v2.24 con Impedance Track™ del lado del sistema
BQ27510-G1
—
Indicador de combustible del lado del sistema Impedance-Track que proporciona 96 bytes de memoria Fl
BQ27540
—
Gestor de baterías de iones de litio de una celda con tecnología de indicador de combustible Impedan
BQ27541
—
Indicador de combustible de batería de iones de litio de una celda para la integración del paquete d
| Important Note: The latest chemistry updater for bqStudio requires bqStudio 1.3.86 or higher. |
Instructions for bqStudio Chemistry database update:
- 1. Download the "bqStudio Chemistry Update zip" file and save with extension *.zip
- 2. Connect an impedance track(IT) enabled gauge to the PC and open Battery Management Studio(bqStudio). bqStudio must autodetect the gauge. Alternatively select impedance track enabled gauge from selection list.
- 3. From bqStudio "Help" menu select "Update Chemistry". When prompted point bqStudio to the downloaded zip file. Upon successful update, a confirmation message will be shown.
- 4. For chemistry updaters later than 1090, you must use bqStudio version 1.3.125 Build 10 or later.
Instructions for bqEVSW Chemistry database update:
- Run the installer to update the chemistry database used by bq Evaluation / bqEasy software
Step by step instructions for bqStudio and bqEVSW