Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

HALL-PROXIMITY-DESIGN

Magnetic Sensing Proximity Tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0G
Fecha de publicación: 4/01/2023
Productos
Retenedores e interruptores de efecto Hall
DRV5011 — Cierre de efecto Hall de pequeño tamaño (disponible en WCSP y X2SON), baja tensión (hasta 5.5 V)< DRV5012 — Cierre de efecto Hall de baja potencia (hasta 3.3 µA) y baja tensión (hasta 5.5 V) DRV5013 — Bloqueo de efecto Hall de tensión alta (hasta 38 V) y ancho de banda alto (30 kHz) DRV5013-Q1 — Cierre de efecto Hall de alta tensión para automación (hasta 38 V), alto ancho de banda (30 kHz) DRV5015 — Cierre de efecto Hall de alta sensibilidad (±2 mT), baja tensión (hasta 5.5 V) DRV5015-Q1 — Cierre de efecto Hall de alta sensibilidad (±2 mT) y baja tensión (hasta 5.5 V) para automoción DRV5021 — Interruptor unipolar de bajo voltaje (hasta 5.5 V), ancho de banda alto (hasta 30 kHz) DRV5021-Q1 — Interruptor unipolar de efecto Hall de 2.5 V a 5.5 V para automoción DRV5023 — Interruptor unipolar de alto voltaje (hasta 38 V), ancho de banda alto (hasta 30 kHz) DRV5023-Q1 — Interruptor unipolar de efecto Hall de 2.7 V a 38 V para automoción DRV5032 — Interruptor de baja potencia (5 Hz, <1 µA), baja tensión (hasta 5.5 V) DRV5033 — Interruptor omnipolar de alto voltaje (hasta 38 V), ancho de banda alto (hasta 30 kHz) DRV5033-Q1 — Interruptor omnipolar de efecto Hall de 2.7 V a 38 V para automoción TMAG5110 — Bloqueo de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble TMAG5110-Q1 — Bloqueo automotriz de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble TMAG5111 — Bloqueo de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble, con salidas de velocidad y dirección TMAG5111-Q1 — Bloqueo automotriz de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble, con salidas de velocidad y TMAG5123 — Interruptor de alta tensión (hasta 38 V), en plano y de alta precisión TMAG5123-Q1 — Interruptor automotriz de alta tensión, en plano y de alta precisión TMAG5124 — Interruptor de dos cables (salida de corriente), de alta tensión (hasta 38 V), de alta precisión par TMAG5131-Q1 — Interruptor automotriz de efecto Hall de baja potencia (10 Hz, 1 µA) y baja tensión (hasta 1.65 V) TMAG5231 — Interruptor de efecto Hall de baja potencia y baja tensión (1.65 V a 5.5 V) TMAG5328 — Interruptor de efecto Hall con resistencia ajustable, de baja potencia
Sensores de posición lineal y angular multieje
TMAG5170 — Sensor de efecto Hall 3D lineal de alta precisión con interfaz periférica en serie TMAG5170-Q1 — Sensor de efecto Hall 3D lineal de alta precisión con interfaz periférica en serie para automoció TMAG5173-Q1 — Sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión para automoción con interfaz I²C TMAG5273 — Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C
Sensores lineales de efecto Hall
DRV5053 — Sensor de efecto Hall lineal de alta tensión (hasta 38 V) DRV5053-Q1 — Sensor de efecto Hall lineal de alta tensión (hasta 38 V) para automoción DRV5055 — Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal con salida analógica DRV5055-Q1 — Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal con salida analógica automotriz DRV5056 — Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal unipolar con salida analógica DRV5056-Q1 — Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal unipolar con salida analógica para automoción DRV5057 — Sensor de efecto Hall lineal con salida PWM digital DRV5057-Q1 — Sensor de efecto Hall lineal con salida PWM digital para automoción
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV5055-5057EVM — Módulo de evaluación de sensor de efecto Hall lineal DRV5055, DRV5056 y DRV5057 DRV5055EVM — Módulo de evaluación DRV5055 HALL-ADAPTER-EVM — Módulo de evaluación de adaptador de derivación para sensores Hall TMAG5170UEVM — Módulo de evaluación TMAG5170

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slyr071 or www.ti.com/lit/xx/slyr071g/slyr071g.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLYR071. Please update any bookmarks accordingly.