Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

INTERCONNECT-STUDIO

InterConnect Studio

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.7.2
Fecha de publicación: 21/01/2026

Windows Install

Suma de comprobación SHA-256

MacOS Install

Suma de comprobación SHA-256

Linux Install

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Dispositivos lógicos programables (PLD)
TPLD1201 Dispositivo lógico programable con ocho entradas o salidas de uso general (GPIO) TPLD1201-Q1 Dispositivo lógico programable automotriz con ocho entradas o salidas de uso general TPLD1202 Circuito integrado (IC) lógico programable con 10 entradas o salidas de uso general (GPIO) e I²C, SP TPLD1202-Q1 Circuito integrado (IC) lógico programable automotriz con 10 entradas o salidas de uso general (GPIO TPLD2001 Dispositivo lógico programable con 18 GPIO y I²C/SPI seleccionable TPLD2001-Q1 Dispositivo lógico programable para uso automotriz con 18 GPIO y I²C/SPI seleccionable TPLD801 Dispositivo lógico programable con seis entradas o salidas de uso general (GPIO) TPLD801-Q1 Dispositivo lógico programable para el sector automotriz con seis entradas o salidas de uso general

Información de la versión

Program to configure TI Programmable Logic Devices

Novedades

  • Fixed bug with simulations not running with "_" in pin names
  • Fixed bug with enabling multi-device resulting in an error
  • Fixed bug with placing device orders