Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

INTERCONNECT-STUDIO

InterConnect Studio

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.8.0
Fecha de publicación: 29/07/2026
Productos
Circuitos integrados de lógica de especialidades
TPLD1202TCRWBR Dispositivo lógico programable TPLD1202T
Dispositivos lógicos programables (PLD)
TPLD1201 Dispositivo lógico programable con ocho entradas o salidas de uso general (GPIO) TPLD1201-Q1 Dispositivo lógico programable automotriz con ocho entradas o salidas de uso general TPLD1202 Circuito integrado (IC) lógico programable con 10 entradas o salidas de uso general (GPIO) e I²C, SP TPLD1202-Q1 Circuito integrado (IC) lógico programable automotriz con 10 entradas o salidas de uso general (GPIO TPLD1401 Dispositivo lógico programable con 12 GPIO TPLD1401-Q1 Dispositivo lógico programable con 12 GPIO para aplicación automotriz TPLD1601 Dispositivo lógico programable con 14 GPIO TPLD1601-Q1 Dispositivo lógico programable con 14 GPIO para aplicación automotriz TPLD2001 Dispositivo lógico programable con 18 GPIO y I²C/SPI seleccionable TPLD2001-Q1 Dispositivo lógico programable para uso automotriz con 18 GPIO y I²C/SPI seleccionable TPLD20T01 Dispositivo lógico programable con 17 GPIO, con fuente de alimentación doble e I2C/SPI seleccionable TPLD20T01-Q1 Dispositivo lógico programable automotriz, 17 GPIO, fuente de alimentación doble, I2C/SPI selecciona TPLD801 Dispositivo lógico programable con seis entradas o salidas de uso general (GPIO) TPLD801-Q1 Dispositivo lógico programable para el sector automotriz con seis entradas o salidas de uso general

Información de la versión

Program to configure TI Programmable Logic Devices

Novedades

  • Fixed incorrect register mapping
  • Fixed incorrect hex file generation
  • Enabled AI features (bring your own key)!
  • Fixed multi-channel comparators failing to simulate when only one input channel is enabled.
  • Fixed probes on internal nodes not displaying outputs correctly.
  • Fixed net name formatting issues causing SPICE netlist errors.
  • Improved oscillator simulation accuracy.
  • Fixed TPLD block pins not connecting correctly to external components in multi-device view.
  • Updated Prebias and VBG register values to match latest device specifications on TPLD1202 and TPLD2001.