Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

JESD-CONTROLLER-GUI

DAC JESD Controller

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 0.5.0
Fecha de publicación: 8/10/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC37J82EVM — Módulo de evaluación DAC37J82 de DAC interpolante de doble canal, 16 bits, 1,6-GSPS, 1x-16x DAC38J82EVM — Convertidor digital a analógico DAC38J82 EVM de doble canal, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x con interpola DAC38J84EVM — Módulo de evaluación DAC38J84 de DAC interpolante de 4 canales, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x DAC38RF82EVM — Módulo de evaluación DAC PLL DAC38RF82 de doble canal, 14 bits, 9-GSPS, 1x-24x de interpolación, 6 y DAC39J82EVM — Convertidor digital a analógico DAC39J82 EVM de doble canal, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x con interpola DAC39J84EVM — Convertidor digital a analógico DAC39J84 EVM de cuatro canales, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x con interp DAC39RF12EVM — Módulo de evaluación DAC39RF12 DAC39RF20EVM — Módulo de evaluación DAC39RF20

Información de la versión

Supports DAC39RF12EVM and DAC39RF20EVM with both TSW14J58 and TSW14J59 Capture cards. Also supports DAC3XJ8X and DAC38RFXX families with TSW14J58 Capture Card.

Novedades

  • Removed the version from the .exe name.
  • Removed version tracking of the servers as they do not get upgraded at the same pace as the JESD Controller.
  • Fixed an issue where icons would not properly load for the JESD Controller or the server on Windows 11 PCs.