Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LDC3114-CODE-EXAMPLE

LDC3114 and LDC3114-Q1 C code example

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 9/08/2022

Code Example for the LDC3114 and LDC3114-Q1

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
AFE para sensores inductivos
LDC3114 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales para detección de proximidad de baja potencia y botón t LDC3114-Q1 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales para la detección de proximidad y pulsadores de baja po
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOST-LDC3114EVM — Módulo de evaluación LDC3114 para detección inductiva

Información de la versión

Initial release of the LDC3114 and LDC3114-Q1 code example.