Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LINUXMCSDK

Linux MCSDK for C66x, C647x and C645x

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 02.00.00.63
Fecha de publicación: 3/01/2012

Linux MCSDK Kernel Source Package

Suma de comprobación SHA-256

Linux MCSDK Binary images for C66x BE SOCs

Suma de comprobación SHA-256

Linux MCSDK Binary images for C66x LE SOCs

Suma de comprobación SHA-256

Linux MCSDK Binary images for C64x BE SOCs

Suma de comprobación SHA-256

Linux MCSDK Binary images for C64x LE SOCs

Suma de comprobación SHA-256

GCC toolchain from CodeSourcery

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
TMS320C6472 — Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6474 — Procesador de señal digital multinúcleo TMS320C6670 — DSP de punto fijo y flotante de 4 núcleos para comunicaciones y telecomunicaciones
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
TMS320C6455 — Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C64x+ de hasta 1.2 GHz, interfaz de memoria externa TMS320C6457 — Procesador de señal digital de infraestructura de comunicaciones TMS320C6678 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, 8 núcleos y alto rendimiento

Documentación

TI CGT 7.2.2 for building SysLink, rio-utils, bootloader

BIOS 6.32.01.38 for building SysLink BIOS examples

IPC 1.23.01.26 for building SysLink

XDC tools 3.22.01.21 for building SysLink

Información de la versión

production

release for Linux MCSDK 2.0. This software release gives developers the ability to demonstrate major software capabilities of C66x and C64x+ family of devices running Linux OS.

Please see

for instructions to run the out of box demonstration application on the evaluation board.

Supported Platforms

For technical discussions and issues, please visit