Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LM251772-CONFIGURATON-GUI

LM251772 GUI for configuration via I2C

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.1.0
Fecha de publicación: 8/07/2025
Productos
Controladores de CC/CC
LM251772 — Controlador buck-boost de cuatro interruptores 36V-VIN con I²C para suministro USB-PD LM251772-Q1 — Controlador buck-boost de 36 V, 4 interruptores, para uso automotriz con interfaz I2C para USB-PD
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM251772EVM-PD — Módulo de evaluación LM251772 LM251772Q1EVM-PD — Módulo de evaluación LM251772-Q1

Información de la versión

LM251772EVM GUI

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM251772 via I2C.

You can use the Launch button for using the GUI online in a browser or the download file for your operating system to run the GUI offline.

Novedades

  • added missing control elements for uSleep
  • added control for DIV20 for VOUT setting