LM251772EVM-PD

LM251772EVM-PD

Haga su pedido ahora

Información general

El LM251772EVM-PD demuestra un diseño flexible buck-boost de alta potencia que utiliza el LM251772. El módulo de evaluación (EVM) está configurado para funcionar con un rango de tensión de entrada de 9 V a 36 V y producir una salida regulada de 5 V a 48 V con hasta 5 A de corriente de carga. El EVM funciona con una frecuencia de conmutación de 320 kHz. La mayoría de los ajustes del dispositivo se ajustan o establecen fácilmente mediante puentes, como el modo de funcionamiento (PSM o fPWM), la alimentación de polarización y la sincronización del reloj externo.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 9 V a 36 V
  • Tensión de salida de 5 V a 48 V (predeterminada de 5 V, ajustable de 5 V a 48 V) con hasta 5 A (240 W)
  • Conversión reductora-elevadora síncrona de alta eficiencia
  • Fácil acceso a las funciones de configuración
  • Diseño flexible con MOSFET estándar
Controladores de CC/CC
LM251772 — Controlador buck-boost de cuatro interruptores 36V-VIN con I²C para suministro USB-PD LM251772-Q1 — Controlador buck-boost de 36 V, 4 interruptores, para uso automotriz con interfaz I2C para USB-PD LM34938-Q1 — Controlador buck-boost automotriz de cuatro interruptores con VIN de 36 V con I²C y frecuencia de co
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM251772EVM-PD — LM251772 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM251772EVM-PD — LM251772 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

LM251772-CONFIGURATON-GUI — LM251772 GUI for configuration via I2C

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM251772 — Controlador buck-boost de cuatro interruptores 36V-VIN con I²C para suministro USB-PD LM251772-Q1 — Controlador buck-boost de 36 V, 4 interruptores, para uso automotriz con interfaz I2C para USB-PD
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM251772EVM-PD — Módulo de evaluación LM251772 LM251772Q1EVM-PD — Módulo de evaluación LM251772-Q1

LM251772-CONFIGURATON-GUI — LM251772 GUI for configuration via I2C

close
Versión: 1.1.0
Fecha de publicación: 8/07/2025
Productos
Controladores de CC/CC
LM251772 — Controlador buck-boost de cuatro interruptores 36V-VIN con I²C para suministro USB-PD LM251772-Q1 — Controlador buck-boost de 36 V, 4 interruptores, para uso automotriz con interfaz I2C para USB-PD
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM251772EVM-PD — Módulo de evaluación LM251772 LM251772Q1EVM-PD — Módulo de evaluación LM251772-Q1

Información de la versión

LM251772EVM GUI

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM251772 via I2C.

You can use the Launch button for using the GUI online in a browser or the download file for your operating system to run the GUI offline.

Novedades

  • added missing control elements for uSleep
  • added control for DIV20 for VOUT setting
Herramienta de cálculo

LM251772-QUICKSTART-CALC — LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM251772 — Controlador buck-boost de cuatro interruptores 36V-VIN con I²C para suministro USB-PD LM251772-Q1 — Controlador buck-boost de 36 V, 4 interruptores, para uso automotriz con interfaz I2C para USB-PD
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM251772EVM-PD — Módulo de evaluación LM251772 LM251772Q1EVM-PD — Módulo de evaluación LM251772-Q1

LM251772-QUICKSTART-CALC — LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

close
Versión: 2.0.0
Fecha de publicación: 15/10/2026
Productos
Controladores de CC/CC
LM251772 — Controlador buck-boost de cuatro interruptores 36V-VIN con I²C para suministro USB-PD LM251772-Q1 — Controlador buck-boost de 36 V, 4 interruptores, para uso automotriz con interfaz I2C para USB-PD
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM251772EVM-PD — Módulo de evaluación LM251772 LM251772Q1EVM-PD — Módulo de evaluación LM251772-Q1

Información de la versión

The LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM251772 and to select the required external components.

Novedades

  • Adjusted Vout range check according datasheet values                   
  • Added Additional Info page                   
  • Fixed calculation of Rcs sense resistor power loss                   
  • Merged in devices with same power stage architecture                   
  • Added calculation for Cable Drop Compensation                   
  • Improved calculation of slope compensation impact on loop stability                   
  • Updated R_CFG bit descriptions for LM251772, LM251772-Q1, LM34938-Q1 and LM851772-Q1         
  • Added checkers with error highlighting (UVLO, max inductor current)        
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
* EVM User's guide LM251772 Buck-Boost Controller Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 16/04/2025
Certificado LM251772EVM-PD EU Declaration of Conformity (DoC) 20/02/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS26742EQ1EVM — Módulo de evaluación TPS26742E-Q1

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos