Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LM2X0X-CALC

Plantilla de revisión esquemática LM2x0x

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 26/02/2026
Productos
Controladores de medio puente
LM2005 Controlador de compuerta de medio puente de 107 V, 0.5 A/0.8 A con UVLO de 8 V y diodo de arranqu LM2101 Controlador de compuerta de medio puente de 107 V, 0.5 A/0.8 A con UVLO de 8 V LM2103 Controlador de compuerta de medio puente de 107 V, 0.5 A/0.8 A con UVLO de 8 V, tiempo muerto y p LM2104 Controlador de compuerta de medio puente de 107 V, 0.5 A/0.8 A con UVLO de 8 V, tiempo muerto y d LM2105 Controlador de compuerta de medio puente, 107 V, 0.5 A/0.8 A, con UVLO de 5 V y diodo de arranque

Información de la versión

This resource is a new resource which serves to give component recommendations for the LM2x0x family of devices.