Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LM51772-CONFIGURATON-GUI

LM51772 GUI for configuration via I2C

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.2.0
Fecha de publicación: 8/07/2025
Productos
Controladores de CC/CC
LM51772 — Controlador reductor-elevador de cuatro interruptores y VIN amplia de 55 V con interfaz I2C LM51772-Q1 — Controlador buck-boost de 55 V y 4 interruptores para uso automotriz con interfaz I2C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM51772EVM-HP — Módulo de evaluación LM51772 LM51772Q1EVM-HP — Módulo de evaluación LM51772-Q1

Información de la versión

LM51772EVM-HP GUI

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM51772 via I2C.

You can use the Launch button for using the GUI online in a browser or the download file for your operating system to run the GUI offline.

 

Novedades

  • added missing control elements for uSleep, IVP, IVR
  • added control for DIV20 for VOUT setting