LM51772EVM-HP

LM51772EVM-HP

Haga su pedido ahora

Información general

‌El LM51772EVM-HP demuestra un diseño flexible reductor-elevador de alta alimentación que utiliza el controlador reductor-elevador LM51772 de VIN amplia. El módulo de evaluación está configurado para funcionar con un rango de tensión de entrada de 9 V a 48 V y proporciona una salida regulada de 20 V con hasta 5 A de corriente de carga.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 9 V a 36 V
  • Tensión de salida de 20 V (predeterminada de 20 V, ajustable de 3 V a 48 V) con hasta 5 A (240 W)
  • Conversión reductora-elevadora síncrona de alta eficiencia
  • Fácil acceso a las funciones de configuración
  • Diseño flexible con MOSFET estándar
Controladores de CC/CC
LM251772 — Controlador buck-boost de cuatro interruptores 36V-VIN con I²C para suministro USB-PD LM51772 — Controlador reductor-elevador de cuatro interruptores y VIN amplia de 55 V con interfaz I2C LM51772-Q1 — Controlador buck-boost de 55 V y 4 interruptores para uso automotriz con interfaz I2C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM51772EVM-HP — Módulo de evaluación LM51772

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM51772EVM-HP — Módulo de evaluación LM51772

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

LM51772-CONFIGURATON-GUI — LM51772 GUI for configuration via I2C

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM51772 — Controlador reductor-elevador de cuatro interruptores y VIN amplia de 55 V con interfaz I2C LM51772-Q1 — Controlador buck-boost de 55 V y 4 interruptores para uso automotriz con interfaz I2C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM51772EVM-HP — Módulo de evaluación LM51772 LM51772Q1EVM-HP — Módulo de evaluación LM51772-Q1

LM51772-CONFIGURATON-GUI — LM51772 GUI for configuration via I2C

close
Versión: 1.2.0
Fecha de publicación: 8/07/2025
Productos
Controladores de CC/CC
LM51772 — Controlador reductor-elevador de cuatro interruptores y VIN amplia de 55 V con interfaz I2C LM51772-Q1 — Controlador buck-boost de 55 V y 4 interruptores para uso automotriz con interfaz I2C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM51772EVM-HP — Módulo de evaluación LM51772 LM51772Q1EVM-HP — Módulo de evaluación LM51772-Q1

Información de la versión

LM51772EVM-HP GUI

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM51772 via I2C.

You can use the Launch button for using the GUI online in a browser or the download file for your operating system to run the GUI offline.

 

Novedades

  • added missing control elements for uSleep, IVP, IVR
  • added control for DIV20 for VOUT setting
Herramienta de cálculo

LM51772-QUICKSTART-CALC — LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM51772 — Controlador reductor-elevador de cuatro interruptores y VIN amplia de 55 V con interfaz I2C LM51772-Q1 — Controlador buck-boost de 55 V y 4 interruptores para uso automotriz con interfaz I2C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM51772EVM-HP — Módulo de evaluación LM51772 LM51772Q1EVM-HP — Módulo de evaluación LM51772-Q1

LM51772-QUICKSTART-CALC — LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

close
Versión: 2.0.0
Fecha de publicación: 14/07/2026

LM51772 Buck-Boost Quickstart Tool

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de CC/CC
LM51772 — Controlador reductor-elevador de cuatro interruptores y VIN amplia de 55 V con interfaz I2C LM51772-Q1 — Controlador buck-boost de 55 V y 4 interruptores para uso automotriz con interfaz I2C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM51772EVM-HP — Módulo de evaluación LM51772 LM51772Q1EVM-HP — Módulo de evaluación LM51772-Q1

Información de la versión

The LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM51772 family and selecting the required external components.

Novedades

  • Adjusted Vout range check according datasheet values                   
  • Added Additional Info page                   
  • Fixed calculation of Rcs sense resistor power loss                   
  • Merged in devices with same power stage architecture                   
  • Added calculation for Cable Drop Compensation                   
  • Improved calculation of slope compensation impact on loop stability                   
  • Updated R_CFG bit descriptions for LM251772, LM251772-Q1, LM34938-Q1 and LM851772-Q1         
  • Added checkers with error highlighting (UVLO, max inductor current)         
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
* EVM User's guide LM51772 Buck-Boost Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 24/06/2024
Certificado LM51772EVM-HP EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 14/08/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos