Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LM51772-QUICKSTART-CALC

LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.0.0
Fecha de publicación: 14/07/2026

LM51772 Buck-Boost Quickstart Tool

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de CC/CC
LM51772 — Controlador reductor-elevador de cuatro interruptores y VIN amplia de 55 V con interfaz I2C LM51772-Q1 — Controlador buck-boost de 55 V y 4 interruptores para uso automotriz con interfaz I2C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM51772EVM-HP — Módulo de evaluación LM51772 LM51772Q1EVM-HP — Módulo de evaluación LM51772-Q1

Información de la versión

The LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM51772 family and selecting the required external components.

Novedades

  • Adjusted Vout range check according datasheet values                   
  • Added Additional Info page                   
  • Fixed calculation of Rcs sense resistor power loss                   
  • Merged in devices with same power stage architecture                   
  • Added calculation for Cable Drop Compensation                   
  • Improved calculation of slope compensation impact on loop stability                   
  • Updated R_CFG bit descriptions for LM251772, LM251772-Q1, LM34938-Q1 and LM851772-Q1         
  • Added checkers with error highlighting (UVLO, max inductor current)