Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LMG708B0-EVM2PH-DOC-CERT

Declaración de conformidad (DoC) de la UE del LMG708B0-EVM2PH.

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 30/03/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMG708B0-EVM2PH — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN bifásico LMG708B0 12 V, 40 A, 400 kHz

Documentación

LMG708B0-EVM2PH EU Declaration of Conformity (DoC)

Información de la versión

Initial release of RoHS Declaration of Conformity for the LMG708B0-EVM2PH