LMG708B0-EVM2PH

LMG708B0-EVM2PH

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMG708B0-EVM2PH está diseñado para mostrar el convertidor buck sincrónico GaN LMG708B0. El EVM bifásico funciona con un rango de tensión de entrada de 24 V a 65 V para proporcionar una salida regulada de 12 V con hasta 40 A.

Funciones
  • El convertidor buck GaN permite una eficiencia ultraalta
  • Entrada máxima de CC de 65 V, transitorios a 80 V
  • Frecuencia de conmutación de 400 kHz sincronizable ±20 % con una señal de reloj externa
  • El filtro EMI de etapa π de entrada ayuda a cumplir con la norma CISPR 32
  • La arquitectura de control de modo de corriente máxima proporciona una respuesta transitoria rápida de línea y carga
  • Funciones de protección integradas para un diseño robusto
  • Diseño de PCB totalmente ensamblado, probado y comprobado con un tamaño total de 84 mm × 84 mm (3.3 in × 3.3 in)
Convertidores de CC/CC
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMG708B0-EVM2PH — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN bifásico LMG708B0 12 V, 40 A, 400 kHz

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG708B0-EVM2PH — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN bifásico LMG708B0 12 V, 40 A, 400 kHz

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

LMG708B0-EVM2PH-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del LMG708B0-EVM2PH.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMG708B0-EVM2PH — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN bifásico LMG708B0 12 V, 40 A, 400 kHz

LMG708B0-EVM2PH-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del LMG708B0-EVM2PH.

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 30/03/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMG708B0-EVM2PH — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN bifásico LMG708B0 12 V, 40 A, 400 kHz

Documentación

LMG708B0-EVM2PH EU Declaration of Conformity (DoC)

Información de la versión

Initial release of RoHS Declaration of Conformity for the LMG708B0-EVM2PH

Herramienta de cálculo

LMG708B0-CALC — Calculadora de inicio rápido de convertidores buck GaN LMG708B0

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23595 — Convertidor buck de cuatro fases 48 VIN, 960 W con diseño de referencia GaN integrado
Placa de evaluación
LMG708B0-EVM12V — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN monofásico LMG708B0 12 Vout, 20 A, 400 kHz LMG708B0-EVM2PH — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN bifásico LMG708B0 12 V, 40 A, 400 kHz

LMG708B0-CALC — Calculadora de inicio rápido de convertidores buck GaN LMG708B0

close
Versión: A1
Fecha de publicación: 22/04/2026

LMG708B0 GaN buck converter quickstart calculator

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Convertidores de CC/CC
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23595 — Convertidor buck de cuatro fases 48 VIN, 960 W con diseño de referencia GaN integrado
Placa de evaluación
LMG708B0-EVM12V — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN monofásico LMG708B0 12 Vout, 20 A, 400 kHz LMG708B0-EVM2PH — Módulo de evaluación del convertidor buck GaN bifásico LMG708B0 12 V, 40 A, 400 kHz

Información de la versión

Welcome to the quickstart design tool for the LMG708B0 80V GaN synchronous buck converter family. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
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
* EVM User's guide LMG708B0 12VOUT, 40A, 400kHz, Two-Phase GaN Buck Converter Evaluation Module PDF | HTML 16/04/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos