Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LP-EM-CC2755P10-DOC-CERT

Declaración de conformidad (DoC) de la UE del LP-EM-CC2755P10.

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 7/08/2026
Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2755P10 — MCU inalám. SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compat. EdgeAI, seg., +20 dBm y <1 µA en modo de espera
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-EM-CC2755P10 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2755P10

Información de la versión

LP-EM-CC2755P10 EU Declaration of Conformity (DoC)

Novedades

  • Initial version