Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LP581X-M0L1306L-CODE-EXAMPLE

C-language example code demonstrates how to control the LP5815 RGB LED driver

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 10/08/2026

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Drivers LED RGB
LP5814 — Controlador LED RGBW con interfaz I2C de 4 canales y control de animación automática LP5814I — Conductor LED RGBW, interfaz I2C de 4 canales, parpadeo instantáneo y control de animación automátic LP5815 — Conductor LED RGB, interfaz I2C de 3 canales, parpadeo instantáneo y control de animación automática LP5816 — Conductor LED RGBW con interfaz I2C de 4 canales LP5817 — Conductor LED RGB con interfaz I2C de 3 canales

Información de la versión

Initial version of sample code for turning on the RGB LED on the LP5815YCHEVM with the LP-MSPM0L1306 evaluation board.

Novedades

  • Initial version