Inicio Administración de potencia Controladores LED Drivers LED RGB

LP5815

ACTIVO

Detalles del producto

Number of channels 3 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Parallel Program memory Yes Topology Linear Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.15 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, I2C control, Programmable lighting engines, Thermal shutdown Iq (typ) (mA) 0.15 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 3 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Parallel Program memory Yes Topology Linear Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.15 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, I2C control, Programmable lighting engines, Thermal shutdown Iq (typ) (mA) 0.15 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
DSBGA (YCH) 8 0.98 mm² (1.4 mm × 0.7 mm) SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² (2.1 mm × 1.6 mm)
No hay detalles disponibles para este producto.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos LP5815 3-channel -Channel I2 C Interface RGB LED Driver with Instant Blinking and Auto Animation Control datasheet (Rev. B) PDF | HTML 15/09/2026
Guía del usuario LP581X RUKA Sample Code User Guide PDF | HTML 9/07/2026
Certificado LP5815YCHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 11/07/2025

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

LP5815DRLEVM — Módulo de evaluación LP5815

El módulo de evaluación (EVM) LP5815 muestra las características del controlador LED de tres canales LP5815. La interfaz gráfica de usuario (GUI) LP581x_RUKA se proporciona para controlar todos los dispositivos de la familia LP5814/4I/5/6/7 a través del adaptador de interfaz USB2ANY.
Guía del usuario: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Placa de evaluación

LP5815YCHEVM — EVM LP5815 con contr. de LED RGB de interfaz I2C de 3 canales, indicación de carga y animación auto.

El módulo de evaluación (EVM) de LP5814DRLEVM y LP5814YCHEVM ayuda a los diseñadores a evaluar las funciones de los modelos LP5814, LP5814I y LP5816. Los módulos LP5815DRLEVM y LP5815YCHEVM ayudan a los diseñadores a evaluar las funciones de los LP5815 y LP5817. La interfaz gráfica de usuario (...)
Guía del usuario: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7

LP581x_RUKA Graphical User Interface
Productos y hardware compatibles
Códec de software

LP581X-M0L1306L-CODE-EXAMPLE — C-language example code demonstrates how to control the LP5815 RGB LED driver

Example code demonstrates how to control the LP5814, LP5815 RGB LED driver using I2C communication with MSPM0 MCU.
Productos y hardware compatibles
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
DSBGA (YCH) 8 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos