Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MMWAVE-MCUPLUS-SDK

mmWave SDK for AWR2944 and AM2732

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 04.07.02.01
Fecha de publicación: 20/02/2026

MMWAVE MCUPLUS SDK Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

MMWAVE MCUPLUS SDK Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

TI Gallery APP for configuring mmWave sensors and visualizing the point cloud objects by SDK demo.

Linux based Visualizer for configuring AWR2544 mmWave sensor and visualizing the 1D-FFT data sent over ethernet by SDK demo

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR2544 — Sensor de radar en chip satelital FMCW de 76-81 GHz AWR2944 — SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz automotriz para radares angulares y AWR2944P — Sensor de radar automotriz de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz con RF y rendimiento de cómputo mej
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-01027 — Diseño de referencia de radar de esquina de alta gama
Placa de evaluación
AWR2544LOPEVM — Módulo de evaluación AWR2544LOP para SoC de automoción de segunda generación, de 76 GHz a 81 GHz, de AWR2944EVM — Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz p AWR2944PEVM — Módulo de evaluación AWR2944PEVM para sensor de radar AWR2944P AWR2E44PEVM — Módulo de evaluación AWR2E44P

Documentación

Download CCS 20.1.0 Version for Windows or Linux

Download SysConfig 1.23.0 for Windows or Linux

Release Notes for MMWAVE_MCUPLUS_SDK

User Guide for MMWAVE_MCUPLUS_SDK

Software Manifest of Components inside MMWAVE_MCUPLUS_SDK

Información de la versión

The MMWAVE MCUPLUS SDK enables the development of 2nd generation millimeter wave (mmWave) radar applications using TI mmWave sensors (see list of supported Platform / Devices).The SDK provides foundational components which will facilitate end users to focus on their applications.

Novedades

  • Updated HWA Driver configRAM API for configuring 2D statistics RAM
  • Enabled support for QM devices in SBL
  • Added option to perform additional scaling of FFT output in Range DPU (DDM)
  • Added support for non-cyclic CFAR over range-doppler and doppler-azimuth heatmaps
  • Optimized memory allocation based on configuration (Number of subframes) in OOB Demo
  • Enabled range gate based variable thresholds for CFAR over doppler-azimuth heatmap
  • Updated Radar-Cube utilization for storing Doppler Objects list
  • Additional profile for antenna calibration to use with Corner reflector at shorter distances