Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MMWAVE-STUDIO-2G

mmWave studio GUI tools for 2nd-generation parts (xWR2243)

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 03.01.04.04
Fecha de publicación: 6/12/2024
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR2544 — Sensor de radar en chip satelital FMCW de 76-81 GHz AWR2944 — SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz automotriz para radares angulares y AWR2944P — Sensor de radar automotriz de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz con RF y rendimiento de cómputo mej
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR2944 — Radar industrial de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz de chip único con procesadores digitales de
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AWR2544LOPEVM — Módulo de evaluación AWR2544LOP para SoC de automoción de segunda generación, de 76 GHz a 81 GHz, de AWR2944EVM — Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz p AWR2944PEVM — Módulo de evaluación AWR2944PEVM para sensor de radar AWR2944P AWR2E44PEVM — Módulo de evaluación AWR2E44P DCA1000EVM — Módulo de evaluación DCA1000 para captura y transmisión de datos en tiempo real

Información de la versión

mmWave Studio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the MMWAVE Studio User Guide and Release note.

This 3.1.4 version supports xWR294x, AWR2544 & AWR2x44P device variants.