Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MSP-PMBUS

PMBus Software Library for MSP MCUs

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.00.00.00
Fecha de publicación: 6/05/2015

MSP PMBus Library package

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS544C20 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 18 V y 30 A con programación y monitorización PMBus
Low-power MCUs
MSP430FR5962 — MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 8 KB SRAM, acelerador de baja potencia, AES, 12 bit ADC, DMA y 76 E/S MSP430FR5964 — MCU de 16 MHz con 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizad MSP430FR5969-SP — Microcontrolador de señal mixta resistente a la radiación MSP430FR5992 — MCU de 16 MHz con 128 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430FR59941 — MCU de 16 MHz con 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, LEA, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, 68 E/S, eUSCI
MCU de detección
MSP430FR2532 — MCU táctil capacitiva con 8 E/S táctiles (8 sensores), 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, 15 E/S, ADC 10 bits MSP430FR2533 — MCU táctil capacitiva con 16 E/S táctiles (24 sensores), 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 19 E/S, ADC 10 bits MSP430FR2632 — MCU táctil capacitiva con 8 E/S táctiles (16 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/S, ADC de 10 bits MSP430FR5989-EP — Microcontrolador ULP de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, 48 E/S, ADC12, Scan IF, AES

Información de la versión

The MSP PMBus Library is a royalty-free set of API's that provide support for master protocols in a PMBus communication system.

Novedades

  • Initial version