Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MSPCAPTDSNCTR

MSP CapTIvate™ design Center GUI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.83.00.08
Fecha de publicación: 16/05/2020

Captivate Design Center for Windows

Suma de comprobación SHA-256

Captivate Design Center for Mac OS X

Suma de comprobación SHA-256

Captivate Design Center for Linux

Suma de comprobación SHA-256
Productos
MCU de detección
MSP430FR2512 — MCU táctil capacitiva con 4 E/S táctiles (4 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/S, ADC 10 bits MSP430FR2522 — MCU táctil capacitiva con 8 E/S táctiles (16 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/S, ADC de 10 bits MSP430FR2532 — MCU táctil capacitiva con 8 E/S táctiles (8 sensores), 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, 15 E/S, ADC 10 bits MSP430FR2533 — MCU táctil capacitiva con 16 E/S táctiles (24 sensores), 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 19 E/S, ADC 10 bits MSP430FR2632 — MCU táctil capacitiva con 8 E/S táctiles (16 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/S, ADC de 10 bits MSP430FR2633 — MCU táctil capacitiva con 16 E/S táctiles (64 sensores), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/S, ADC 10 bits MSP430FR2672 — MCU táctil capacitiva con 16 E/S (16 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 27 E/S y 12 bit ADC MSP430FR2673 — MCU táctil capacitiva con 16 E/S (64 sensores), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 27 E/S y 12 bit ADC MSP430FR2675 — MCU táctil capacitivo, 16 E/S táctiles (64 sensores), 32 KB FRAM, 6 KB SRAM, 43 E/S, 12 bit ADC, 105 MSP430FR2676 — MCU táctil capacitivo, 16 E/S táctiles (64 sensores), 64 KB FRAM, 8 KB SRAM, 43 E/S, 12 bit ADC, 105
Desarrollo de hardware
Herramienta de programación de hardware
CAPTIVATE-PGMR — Programador MCU CapTIvate MSP430
Kit de desarrollo
CAPTIVATE-PHONE — Placa de demostración de sensor de capacitancia mutua táctil capacitiva con retroalimentación háptic
Placa de evaluación
CAPTIVATE-BSWP — Botón de autocapacitancia táctil capacitiva, deslizador, rueda y placa de demostración de sensor de CAPTIVATE-FR2633 — Placa MCU táctil capacitiva MSP430FR2633 CAPTIVATE-FR2676 — Placa MCU táctil capacitiva MSP430FR2676 CAPTIVATE-METAL — Placa complementaria de detección capacitiva táctil sobre metal para el kit de desarrollo CapTIvate™

Información de la versión

CapTIvate™ brings together an exciting new capacitive touch measurement technology, a powerful CapTIvate™ Design Center GUI, a versatile hardware development platform and a full feature capacitive touch software library, creating the next step in evolution for capacitive touch sensor design. The CapTIvate™ Design Center is a rapid development tool that accelerates capacitive touch designs for CapTIvate™ Technology enabled MSP430 devices. By helping guide the product developer through the capacitive touch development process, the CapTIvate™ Design Center can simplify and accelerate any touch design through the use of innovative user graphical interfaces, wizards and controls.

Novedades

  • CapTIvate Technology Guide
    • Add the Temperature Drift information in Design Guide section
    • Update the Devices section with key sensing parameters and comparison between two generations
  • Software Library
    • Add the support for new devices MSP430FR2672 and MSP430FR2673
  • Design Center
    • Please re-create the projects created from the previous version to get all the new features.
    • Added support for TrackPad sensors
    • Minor bug fixes