Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

PMP23340-FEA-MODEL

Ansys Maxwell simulation model for PMP23340C2K and PMP23340UCD

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: REVISION-0
Fecha de publicación: 11/09/2025

Ansys Maxwell FEA Simulation model

Suma de comprobación SHA-256
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23340C2K — Diseño de referencia de módulo de alimentación habilitado para nitruro de galio (GaN) de 1/8 de ladr PMP23340UCD — Diseño de referencia habilitado para GaN de 1/8 de ladrillo, 1.1 kW y de 48 V a 12 V que utiliza un

Información de la versión

Ansys Maxwell simulation model for PMP23340 PCB transformer.

Novedades

  • First release