Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X

Processor SDK Linux for AM64x

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 12.01.00.05.03
Fecha de publicación: 31/07/2026

Processor SDK LINUX AM64x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX AM64x Yocto - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX AM64x Debian Trixie - SD card image for SK-AM64B

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX AM64x Debian Trixie - SD card image for TMDS64EVM

Suma de comprobación SHA-256

AM64X LINUX SDK Buildroot - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP8733 — Convertidores buck dobles de alta corriente y reguladores lineales dobles
SoC de redes industriales y multimedia
AM6411 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 — Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM64B — Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™ TMDS64EVM — Módulo de evaluación AM64x para procesadores Sitara™

Documentación

Quick Start Guide for AM64X

Learn how to build embedded Linux systems using AM64X processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build Linux image for AM64x Starter Kit (SK) using Yocto build environment

Debian SDK manual for developers with build instructions

Buildroot SDK manual for developers with build instructions

Get the various Linux Performance Benchmarks for this release

Software manifest - Processor SDK AM64x for Yocto Linux

Software manifest - Processor SDK AM64x(SK-AM64B) for Debian Linux

Software manifest - Processor SDK AM64x(TMDS64EVM) for Debian Linux

AM64X LINUX SDK for Buildroot Linux - Software manifest

Build Sheet of supported features for AM64x

AM64X LINUX SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions

Información de la versión

PROCESSOR SDK LINUX AM64X

The Processor SDK Linux for AM64X is a software package from Texas Instruments that gives developers everything needed to build and run applications on TI embedded processors. It is designed for Linux-based systems and includes pre-built demos, benchmarks, and development tools to help you get started quickly. The SDK works consistently across TI's processor family, so code and tools developed for one device can be reused on others with minimal rework.


Latest Development Downloads – CI/CD

AM64X Downloads

In addition to official SDK releases, TI provides periodic builds available for download. These builds are generated automatically and include the latest bug fixes and new features as soon as they are merged into the code base without waiting for the next scheduled SDK release. If you hit a bug during development, a periodic CI/CD build may already contain the fix. This is intended for local development use and lets you keep moving without being blocked by an open issue. The periodic downloads is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support.

Novedades

  • Second 2026 LTS Reference Release Including RT combined branch model
  • Long Term Stable (LTS) Kernel update to 6.18.38
  • U-boot 2026.01 based bootloaders
  • Yocto wrynose (LTS) based build environment and filesystem
  • Debian (Trixie) distribution support for SK-AM64B, TMDS64EVM and pre-built deb packages based on Armbian Framework
  • New Buildroot 2026.05 distribution support
  • Snagfactory v2.6.1 (factory flashing) support on SK-AM64B & TMDS64EVM
  • SBOM support: SPDX 3.0 (Yocto) and CycloneDX (Buildroot)