Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM65X

Linux processor SDK for AM65x

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 11.02.05.02
Fecha de publicación: 21/11/2025

Processor SDK LINUX AM65X - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX AM65X Yocto - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM6526 — Procesador Arm® Cortex®-A53 doble y Arm Cortex-R5F Sitara™ doble con gigabit PRU-ICSS AM6528 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A53 doble y Arm Cortex-R5F doble, Gigabit PRU-ICSS, gráficos 3D AM6546 — Procesador Arm® Cortex®-A53 cuádruple y Arm Cortex-R5F Sitara™ doble con gigabit PRU-ICSS AM6548 — Procesador Arm® Cortex®-A53 cuádruple y Arm Cortex-R5F Sitara™ doble con gigabit PRU-ICSS y gráficos
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDX654IDKEVM — Kit de desarrollo industrial (IDK) AM65x

Documentación

Processor SDK LINUX AM65X - Online SDK user manual for developers

Instructions to build Linux image for AM65x using Yocto build environment

Processor SDK LINUX AM65X - Instructions for creating an SD card

Processor SDK LINUX AM65X - Software manifest

Información de la versión

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM65X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.

Novedades

  • Linux Embedded Software support
  • Long Term Stable (LTS) Kernel v6.12 support
  • U-boot 2025.01 based bootloaders
  • Yocto scarthgap (LTS) based build environment and filesystem
  • ARM Analytics AI stack enabled in the filesystem
  • LVGL (Light and Versatile Graphics Library) based interactive demo as out-of-the-box (OOB) on display