Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

PROCESSOR-SDK-LINUX-K2L

Linux Processor SDK for K2L

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Versión: 04.01.00.06
Fecha de publicación: 26/09/2017

K2L EVM Linux SDK (64-bit Binary)

Suma de comprobación SHA-256

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

Standalone Linaro Toolchain - Linaro GCC 6.2.1 2016.11 hard-float toolchain

K2L Linux SDK BSP Source Code

Suma de comprobación SHA-256

K2L Linux SDK prebuilt BSP binaries and root filesystem

Suma de comprobación SHA-256

K2L Linux SDK Arago source downloads

Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
66AK2L06 Sistema en chip (SoC) DSP+ARM Keystone II multinúcleo

Documentación

Quick Start Guide that was included in the EVM kit

Software Manifest of Components Inside the SDK

Información de la versión

Thank you for your interest in the K2L Software Development Kit (SDK). If you would like to install the full SDK on a Linux Host computer for development, you'll need te K2L Linux SDK Essentials below

More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor SDK Linux Getting Started Guide (GSG) below or the latest version here . For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor SDK Linux Software Developer's Guide (SDG) below or the latest version here .