Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

PROCESSOR-SDK-LINUX-OMAPL138

Linux Processor SDK for OMAP-L138

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 06.03.00.106
Fecha de publicación: 17/04/2020

Processor SDK SITARA OMAPL138 Linux Package - Linux Installer (64-bit Binary)

Suma de comprobación SHA-256

Only used when creating an SD Card on Windows

Suma de comprobación SHA-256

OMAPL138 Linux SDK BSP Source Code

Suma de comprobación SHA-256

OMAPL138 Linux SDK prebuilt BSP binaries and root filesystem

Suma de comprobación SHA-256

OMAPL138 Linux SDK Arago source downloads

Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
OMAP-L138 — DSP de punto flotante de baja potencia C674x + procesador Arm9 - hasta 456 MHz
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
TMDSLCDK138 — Kit de desarrollo (LCDK) OMAP-L138

Documentación

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

OMAPL138 Pin Mux Configuration Utility

Instructions for creating an SD Card with Linux

Instructions for creating an SD Card with Windows

Link to Release Notes for Processor SDK Linux

Quick Start Guide included in the EVM kit (coming soon)

Link to the online Software Developers Guide which has the latest content

Software Manifest of Components Inside the SDK

Novedades

  • Linux embedded software support
  • Long-term Stable (LTS) Linux kernel support
  • Board support package
  • File system
  • Bootloaders

Información de la versión

Thank you for your interest in the OMAPL138 Software Development Kit (SDK). This SDK supports the OMAPL138 Development Kit TMDSLCDK138 from TI. If you would like to install the full SDK on a Linux Host computer for development, you’ll need the OMAPL138 Linux SDK Essentials below. If you would like to evaluate the SDK by running it on one of the below platforms and you prefer not to install the full SDK at this time, please see the OMAPL138 Linux SDK SD Card Creation section above.