Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

RES60-RATIO-CALC

RES60A-Q1 ratio and voltage error calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.5.0
Fecha de publicación: 5/11/2025
Productos
Resistencias emparejadas de película delgada
RES60A-Q1 — Divisor automotriz de resistencia emparejada, de película fina, 1400 V, con entrada fija de 12.5 MΩ

Información de la versión

This version calculates the recommended RES60A-Q1 ratio to use in a voltage divider circuit, plots the estimated output voltage over HVIN, and provides plots of the estimated voltage errors.

Novedades

  • Initial release