Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLAC139

eZ430-RF2500 Sensor Monitor Demo

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0G
Fecha de publicación: 6/10/2013
Productos
Low-power MCUs
MSP430F2274 — MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSP430F2252-Q1 — MCU automotriz de 16 MHz con 16 kb Flash, 512B SRAM, 10 bits ADC, I2C/SPI/UART MSP430F2272-Q1 — MCU automotriz de 16MHz con 32kb Flash, 512B SRAM, 10bits ADC, I2C/SPI/UART
Otros productos inalámbricos
CC2500 — Transceptor RF de 2,4 GHz de bajo costo y baja potencia diseñado para aplicaciones inalámbricas de b
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-WIRELESS-SENSORNODE — Diseño de referencia de monitoreo de sensores inalámbricos que funcionan con batería

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac139 or www.ti.com/lit/xx/slac139g/slac139g.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC139. Please update any bookmarks accordingly.