TIDM-WIRELESS-SENSORNODE

TIDM-WIRELESS-SENSORNODE

Archivos de diseño

Información general

This design, featuring the ultra-low-power MSP430 MCU paired with a sub-GHz RF transceiver, enables a battery-operated wireless sensor monitoring solution. This design demonstrates both access point and wireless nodes, which can share sensor data wirelessly using a network protocol called "SimpliciTI". A PC-side GUI is also provided to visualize the wireless data that is being transmitted/received between the various nodes and access point.

Funciones
  • Low-power battery-operated wireless sensor monitor
  • Features MSP430F2274 MCU and CC2500 2.4 GHz RF transceiver
  • Leverages the SimpliciTI RF network protocol, which is capable of Point-to-point and star topologies.
  • Hardware for this design is also available (ez430-RF2500)
  • Complete HW design files, SW source code & PC-side GUI are provided
  • This design can also be implemented for battery-less applications using energy harvesting power sources (ez430-RF2500-seh)

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR103.PDF (146 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR104.PDF (171 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430F2274 — MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

CC2500 — Transceptor RF de 2,4 GHz de bajo costo y baja potencia diseñado para aplicaciones inalámbricas de b

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Ejemplo de código o demostración

SLAC139 — eZ430-RF2500 Sensor Monitor Demo

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Low-power MCUs
MSP430F2274 — MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSP430F2252-Q1 — MCU automotriz de 16 MHz con 16 kb Flash, 512B SRAM, 10 bits ADC, I2C/SPI/UART MSP430F2272-Q1 — MCU automotriz de 16MHz con 32kb Flash, 512B SRAM, 10bits ADC, I2C/SPI/UART
Otros productos inalámbricos
CC2500 — Transceptor RF de 2,4 GHz de bajo costo y baja potencia diseñado para aplicaciones inalámbricas de b
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-WIRELESS-SENSORNODE — Diseño de referencia de monitoreo de sensores inalámbricos que funcionan con batería

SLAC139 — eZ430-RF2500 Sensor Monitor Demo

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0G
Fecha de publicación: 6/10/2013
Productos
Low-power MCUs
MSP430F2274 — MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSP430F2252-Q1 — MCU automotriz de 16 MHz con 16 kb Flash, 512B SRAM, 10 bits ADC, I2C/SPI/UART MSP430F2272-Q1 — MCU automotriz de 16MHz con 32kb Flash, 512B SRAM, 10bits ADC, I2C/SPI/UART
Otros productos inalámbricos
CC2500 — Transceptor RF de 2,4 GHz de bajo costo y baja potencia diseñado para aplicaciones inalámbricas de b
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-WIRELESS-SENSORNODE — Diseño de referencia de monitoreo de sensores inalámbricos que funcionan con batería

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac139 or www.ti.com/lit/xx/slac139g/slac139g.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC139. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Wireless Sensor Monitor Using the eZ430-RF2500 (Rev. D) 7/04/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos