Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLAC670

HD3SS215 Model Port Order Descriptions

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/05/2014
Productos
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
HD3SS215 — El multiplexor diferencial 1:2/2:1 con HDMI 2.0 de 6 Gbps/DisplayPort de 5.4 Gbps y 1.2 A admite con
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
HD3SS215EVM — HD3SS215EVM: Módulo de evaluación de interruptor diferencial 2:1/1:2 con HDMI 2.0/DisplayPort de 6.

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac670 or www.ti.com/lit/xx/slac670/slac670.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC670. Please update any bookmarks accordingly.