HD3SS215EVM

HD3SS215EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The HD3SS215EVM features the HD3SS215 which is a high-speed passive switch capable of switching two full 4-lane ports from one of two sources to one target location in an application or from one source to one of two targets. The signal pass through the switch can be DisplayPort or HDMI/DVI signal. For DisplayPort applications, the HD3SS215 also supports switching of the auxiliary (AUX), display data channel (DDC), and hot plug detect (HPD) signals.

This EVM was designed to be used as a medium connection between one HDMI source and one of two HDMI sinks. The interface to the EVM consists of a standard HDMI connector to connect the EVM to your system setup with standard HDMI cables.

Funciones
  • Capable of min, nom and max voltage operation
  • Demonstrates AUX switching capabilities
  • Demonstrates output enable/disable features
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
HD3SS215 — El multiplexor diferencial 1:2/2:1 con HDMI 2.0 de 6 Gbps/DisplayPort de 5.4 Gbps y 1.2 A admite con
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

HD3SS215EVM — HD3SS215EVM: Módulo de evaluación de interruptor diferencial 2:1/1:2 con HDMI 2.0/DisplayPort de 6.0 Gbps y 1.2 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

HD3SS215EVM — HD3SS215EVM: Módulo de evaluación de interruptor diferencial 2:1/1:2 con HDMI 2.0/DisplayPort de 6.0 Gbps y 1.2 A

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de diseño

SLAC670 — HD3SS215 Model Port Order Descriptions

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
HD3SS215 — El multiplexor diferencial 1:2/2:1 con HDMI 2.0 de 6 Gbps/DisplayPort de 5.4 Gbps y 1.2 A admite con
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
HD3SS215EVM — HD3SS215EVM: Módulo de evaluación de interruptor diferencial 2:1/1:2 con HDMI 2.0/DisplayPort de 6.

SLAC670 — HD3SS215 Model Port Order Descriptions

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/05/2014
Productos
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
HD3SS215 — El multiplexor diferencial 1:2/2:1 con HDMI 2.0 de 6 Gbps/DisplayPort de 5.4 Gbps y 1.2 A admite con
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
HD3SS215EVM — HD3SS215EVM: Módulo de evaluación de interruptor diferencial 2:1/1:2 con HDMI 2.0/DisplayPort de 6.

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac670 or www.ti.com/lit/xx/slac670/slac670.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC670. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide HD3SS215EVM User's Guide (Rev. B) 27/03/2017
Certificado HD3SS215EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos