Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLUC676

TPS62866EVM GUI for Windows

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 11/11/2019
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS62864 — Convertidor reductor síncrono de 4 A con interfaz I2C en WCSP de 1.05 mm × 1.78 mm TPS62866 — Convertidor reductor síncrono de 5.5 V y 6 A con interfaz I2C en WCSP de 1.05 mm × 1.78 mm
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050044 — Diseño de referencia de fuente de alimentación pequeña y eficiente para SSD de factor de forma M.2

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc676 or www.ti.com/lit/xx/sluc676b/sluc676b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC676. Please update any bookmarks accordingly.