Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLURB24

UCC2742X Schematic Review Template

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 28/07/2022
Productos
Drivers del lado de tierra
UCC27423 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada inversa doble UCC27423-EP — Controlador de puerta de doble canal de 4 A/4 A con entradas de inversión de producto mejorado UCC27423-Q1 — Automotive, 16V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with enable and dual inverting input UCC27424 — Controlador de compuerta de lado bajo doble, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada no inversa doble UCC27424-EP — Producto mejorado, controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con hab UCC27424-Q1 — Contr. compuerta lado bajo, doble canal 5 A/5 A, VDD 16 V, autom., comp. y entrada no inversa doble UCC27425 — Control. de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5A, con entrada inversa/no inversa UCC27425-Q1 — Automotive, 16V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with inverting/noninverting input

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slurb24 or www.ti.com/lit/xx/slurb24/slurb24.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURB24. Please update any bookmarks accordingly.