Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLVC362

Software: CPG005 - DRV88xx EVM

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 13/07/2014
Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8840 — Controlador de motor de puente H de 45 V y 5 A con regulación de corriente con control de fase/activ DRV8842 — Controlador de motor de puente H de 47 V y 5 A con regulación de corriente DRV8842-EP — Controlador de motor semibipolar de paso o CC con escobillas de 47 V y 5 A con control PWM
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8840EVM — Módulo de evaluación para DRV8840 DRV8842EVM — Módulo de evaluación para DRV8842

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc362 or www.ti.com/lit/xx/slvc362b/slvc362b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC362. Please update any bookmarks accordingly.